Elastomer-Scheiben / WSPKY-ST-M6 / Kautschuk【500 Stk. pro Packung】

Elastomer-Scheiben / WSPKY-ST-M6 / Kautschuk

Konfigurierbar in [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese AZ-Unterlegscheiben von YAMAHIRO dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in der Größe 6. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die AZ-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WSPKY-ST-M6

Teilenummer
WSPKY-ST-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.96 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Für Flüssigkeiten Ausführung Dichtungs-Unterlegscheibe Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Gewebe ID d(mm) 6 Nenngröße Schraube (M) 6
Dicke T(mm) 3.5 Verkaufseinheit Box/Packung Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Gewebe
Außen-Ø(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Elastomer-Scheiben / WSPKY-ST-M6 / Kautschuk, die Teilenummer ist WSPKY-ST-M6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSPKY-ST-M6.

Technischer Support