Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WSPKMK-SUS-M42
Teilenummer
|
---|
WSPKMK-SUS-M42 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 41.7 | 42 | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 65 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Für Flüssigkeiten | Ausführung | Dichtungs-Unterlegscheibe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Elastomer-Scheiben / WSPKMK-SUS-M□ / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist WSPKMK-SUS-M42.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSPKMK-SUS-M42.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Außen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WSPKMK-ST-M16 |
WSPKMK-ST-M18 |
WSPKMK-ST-M20 |
WSPKMK-SUS-M5 |
WSPKMK-SUS-M6 |
WSPKMK-SUS-M8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 15.8 | 16 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 27 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 17.8 | 18 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 28 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 19.8 | 20 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] Gewebe | 32 | |
1.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 4.8 | 5 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 12 | |
1.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 5.8 | 6 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 13 | |
1.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 7.8 | 8 | 1.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 16 |