Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WRS-BRH-M6
Ausführung (Anwendung) | Spezialkonfigurationen | Ausführung | Unterlegscheibe, Rosette | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt | ID d(mm) | 6.3 | Nenngröße Schraube (M) | 6 |
Dicke T(mm) | 3.3 | Verkaufseinheit | Box/Packung | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Verchromt |
Außen-Ø(mm) | 16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften