Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular【600-5,000 Stk. pro Packung】

Gewindefurchende Schraube / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Taptite




Brauchen Sie eine neue Schraube? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie ist erhältlich in den Größen 6 - 25 (mm). Die Oberfläche gibt es unter anderem in diesen Ausführungen: Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRSBBR-ST3B-TPT3-6
CSPTRSBBR-ST3B-TPT4-6
CSPTRSBBR-ST3B-TPT4-16
CSPTRSBBR-ST3W-TPT3-6
CSPTRSBBR-ST3W-TPT3-8
CSPTRSBBR-ST3W-TPT3-10
CSPTRSBBR-ST3W-TPT3-12
CSPTRSBBR-ST3W-TPT3-14
CSPTRSBBR-ST3W-TPT4-6
CSPTRSBBR-ST3W-TPT4-16
CSPTRSBBR-STC-TPT3-8
CSPTRSBBR-STC-TPT3-10
CSPTRSBBR-STC-TPT3-16
CSPTRSBBR-STC-TPT4-25
CSPTRSBBR-STH-TPT3-10
CSPTRSBBR-STN-TPT3-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

81.36 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

105.40 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

65.69 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

98.71 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

81.36 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

78.70 €

3,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

74.18 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10312[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

65.45 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10314[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

91.19 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

57.44 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

69.65 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -38[Chromatiert] Chromatiert

69.67 €

3,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -310[Chromatiert] Chromatiert

46.33 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -316[Chromatiert] Chromatiert

36.20 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -425[Chromatiert] Chromatiert

104.17 €

3,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10310[Verchromte Beschichtung] Verchromt

68.95 €

3,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Tap-Tight Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support