Bohrschrauben / Flachrundkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPSFP

Bohrschrauben / Flachrundkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPSFP
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von FUJITEC doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in der Größe 35 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPSFP-410-D5-35

Teilenummer
CSPSFP-410-D5-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 5 Länge L (mm) 35
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Flachrundkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPSFP, die Teilenummer ist CSPSFP-410-D5-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPSFP-410-D5-35.

Technischer Support