Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4x16 / CSPCSMSD7-410-D4-16

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4x16 / CSPCSMSD7-410-D4-16
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Dünne selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von FUJITEC sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Dünne selbstdrehende Schraube ist in der Größe 16 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPCSMSD7-410-D4-16

Teilenummer
CSPCSMSD7-410-D4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 16
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Gewindeart Bohrschraube mit Feingewinde Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / M4x16 / CSPCSMSD7-410-D4-16, die Teilenummer ist CSPCSMSD7-410-D4-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPCSMSD7-410-D4-16.

Technischer Support