Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPNTRFLX【350-1,500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPPNTRFLX
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 45 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von KN FUJINITTEI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 13 - 45 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNTRFLX-410-D4-13
CSPPNTRFLX-410-D4-16
CSPPNTRFLX-410-D4-19
CSPPNTRFLX-410-D4-35
CSPPNTRFLX-410-D4-40
CSPPNTRFLX-STU-D3.5-13
CSPPNTRFLX-STU-D3.5-16
CSPPNTRFLX-STU-D4-19
CSPPNTRFLX-STU-D4-25
CSPPNTRFLX-STU-D4-30
CSPPNTRFLX-STU-D4-40
CSPPNTRFLX-STU-D5-13
CSPPNTRFLX-STU-D5-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung

78.48 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10413[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

92.06 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

79.04 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10419[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

73.73 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10435[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

65.78 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10440[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

50.24 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -3.513[Stahl] Stahl[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

45.64 €

1,300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -3.516[Stahl] Stahl[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

38.21 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -419[Stahl] Stahl[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

32.35 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -425[Stahl] Stahl[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

37.18 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -430[Stahl] Stahl[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

32.52 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -440[Stahl] Stahl[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

48.88 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -513[Stahl] Stahl[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

52.88 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -519[Stahl] Stahl[UniChrome-Beschichtung] Glänzend chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Kegelspitze
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support