Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / M5 / CSPELS【1-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / M5 / CSPELS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 45 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von YAMAHIRO sind ein Muss in jedem Materiallager. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 16 - 45 (mm) erhältlich. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] Stahl, EN 1.4006 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertig weiß,

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPELS-410-D5-25
CSPELS-ST3W-D5-16
CSPELS-ST3W-D5-19
CSPELS-ST3W-D5-25
CSPELS-ST3W-D5-35
CSPELS-ST3W-D5-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

94.53 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

77.11 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1019[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

58.51 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

44.20 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

44.06 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Ultra-flacher Kopf Nennmaß des Gewindes (M) 5 Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support