Senkkopfschrauben / Sicherheitsprofil (OSG LR Profil) 【500 Stk. pro Packung】

Senkkopfschrauben / Sicherheitsprofil (OSG LR Profil)

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Antriebsform] Sechsrund




Diese Senkkopfschrauben von OSG SYSTEM PRODUCTS sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in der Größe 5. Um die Senkkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert (III-wertig). Die Form Sechsrund ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSLRCSH-ST3B-M5-16

Teilenummer
CSLRCSH-ST3B-M5-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

47.70 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nenngröße Schraube (M) 5 Länge L (mm)(mm) 16
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (schwarz) Montagebohrung, Form LR (Line Recess)
Abstand(mm) 0.8 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Schraubmodell Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Senkkopfschrauben / Sicherheitsprofil (OSG LR Profil) , die Teilenummer ist CSLRCSH-ST3B-M5-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSLRCSH-ST3B-M5-16.

Technischer Support