Linsenkopfschrauben / manipulationssicher / Sicherheitsprofil (OSG LR Profil) 【1-2,000 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / manipulationssicher / Sicherheitsprofil (OSG LR Profil)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 16 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt / [Antriebsform] Sechsrund




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Sicherheitsschrauben oder diebstahlhemmende Schrauben in unserem Onlineshop erfordern spezielles Werkzeug für die Montage und Demontage. Dadurch erhöhen diese die Manipulationssicherheit zahlreicher Anwendungen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 16 (mm). Um die Linsenkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen vernickelt und unbehandelt gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechsrund.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSLRPNHTP-STN-M3-6
CSLRPNHTP-STN-M3-8
CSLRPNHTP-SUS-M3-8
CSLRPNHTP-SUS-M3-10
CSLRPNHTP-SUS-M3-12
CSLRPNHTP-SUS-M4-8
CSLRPNHTP-SUS-M4-10
CSLRPNHTP-SUS-M4-12
CSLRPNHTP-SUS-M4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

100.00 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Stahl] Stahl[Vernickelt] Vernickelt0.5Box/Packung

126.02 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Stahl] Stahl[Vernickelt] Vernickelt0.5Box/Packung

0.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1038[Rostfreier Stahl] Edelstahl[N/A] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

114.35 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Rostfreier Stahl] Edelstahl[N/A] N/A0.5Box/Packung

0.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10312[Rostfreier Stahl] Edelstahl[N/A] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] Edelstahl[N/A] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

154.02 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Rostfreier Stahl] Edelstahl[N/A] N/A0.7Box/Packung

161.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Rostfreier Stahl] Edelstahl[N/A] N/A0.7-

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10416[Rostfreier Stahl] Edelstahl[N/A] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form LR (Line Recess) Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support