Blechschrauben / Flachrundkopf / Sechrund Plus / M3 / Stahl / CSLRTRT【2,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Flachrundkopf / Sechrund Plus / M3 / Stahl / CSLRTRT

Konfigurierbar in [Länge] 10 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von OSG SYSTEM PRODUCTS dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in der Größe 3. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSLRTRT-ST3W-TP3-10

Teilenummer
CSLRTRT-ST3W-TP3-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

77.40 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 3 Länge L (mm) 10 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form LR (Line Recess) Spitzenform Kegelspitze
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard / Manipulationssicher

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Flachrundkopf / Sechrund Plus / M3 / Stahl / CSLRTRT, die Teilenummer ist CSLRTRT-ST3W-TP3-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSLRTRT-ST3W-TP3-10.

Technischer Support