Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSHBTHF-SUS-M5-8
Genaue Form | Halbrundkopf | Nenngröße Schraube (M) | 5 | Länge L (mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA | Montagebohrung, Form | Innensechskant |
Steigung(mm) | 0.8 | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Innensechskant / Unterlegscheibe, die Teilenummer ist CSHBTHF-SUS-M5-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSHBTHF-SUS-M5-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften