Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AL-DC15 |
AL-DC20 |
AL-DC25 |
AL-DC32 |
AL-DC40 |
AL-DC65 |
AL-DC80 |
AL-DC100 |
BC-DC15 |
BC-DC20 |
BC-DC25 |
BC-DC32 |
BC-DC40 |
BC-DC50 |
BC-DC65 |
BC-DC80 |
BC-DC100 |
SUS-DC15 |
SUS-DC20 |
SUS-DC32 |
SUS-DC50 |
SUS-DC65 |
SUS-DC80 |
SUS-DC100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Haupteinheits-Material | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1/2B (15A) | ||
12.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 3/4B (20A) | ||
12.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1B (25A) | ||
16.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1 1/4B (32A) | ||
16.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1 1/2B (40A) | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 2 1/2B (65A) | ||
26.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 3B (80A) | ||
39.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 4B (100A) | ||
23.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1/2B (15A) | ||
23.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 3/4B (20A) | ||
29.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1B (25A) | ||
33.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1 1/4B (32A) | ||
37.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1 1/2B (40A) | ||
46.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 2B (50A) | ||
60.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 2 1/2B (65A) | ||
67.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 3B (80A) | ||
101.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 4B (100A) | ||
37.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1/2B (15A) | ||
37.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 3/4B (20A) | ||
48.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
72.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 2B (50A) | ||
87.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
87.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 3B (80A) | ||
108.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Standard | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften