Rollenbahn aus Stahl Serie RZ (RZ-6023) Durchmesser ø60,5 × Breite 100 – 1000

Rollenbahn aus Stahl Serie RZ (RZ-6023) Durchmesser ø60,5 × Breite 100 – 1000
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø60.5. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø60.5, tube wall thickness t2.3, and minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) 100W to 1,000W in increments of 50 mm.
· Machined bearings, high quality frame, with highly corrosion resistant hot dipped steel plate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RZ-6023-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P

Teilenummer
RZ-6023-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 60,5 Rollendicke t(mm) 2,3 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Rahmen-Oberflächenbehandlung ZAM-Beschichtung Maschinenhöhe H(mm) 101,7 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) ::3000
Spezifikationen Standard

Technischer Support