Kompakte Sicherheitsgrenzschalter (D4N) (Teilenummern - CAD Download)

Kompakte Sicherheitsgrenzschalter (D4N)
  • Mengenrabatt
Safety limit switch standards. Enriched products provided globally

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D4N-4172

Teilenummer
D4N-4172
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Detektorteil, Form Größe Hauptkörper Umgebung Stößelform-Modell Rollenhebel, Form, Modell Modell mit Hebel Stabsformtyp Erfüllte Norm Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Schaltwinkel P.T
(Grad)
Maximal Hub T.T
(mm)
Maximal Winkel T.T
(Grad)
Kontaktart Kontaktpunkt, Ausführung Mech. Nutzungsdauer
(10000 mal)
Bewertete Betriebsspannung
(V)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Hebellänge R
(mm)
Detektor-Element Details Bewegung nach OT
(mm)
Betriebsstellung OP
(mm)
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF
(Nm)
Kabelrohr-Größe Anschluss-Spezifikation Details Ausführung Außen-Ø Montagemethode Betriebsrichtung Rollenausführung Kontaktformat

27.25 €

1 7 Arbeitstage Mit Rollenhebel (Drehhebel)Kleine GrößeStandard-Gabelhebel, Schloss[Armhebel] Dichtungsrolle Arm-Hebel für unidirektionale Betätigung-TÜV / UL / GB (CCC) / EN54-9-2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung-1500DC125V / DC250V3131.56419Betätigung in einer Richtung, Rolle Arm-Hebel (vertikale Betätigung)527±0,8-M20-1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserieø12,5×5Montage vorneSprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten)Kunststoffrolle R191NC/1NO

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -30::70 Schutzart IP67 Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) 30
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) 2.5

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakte Sicherheitsgrenzschalter (D4N) , die Teilenummer ist D4N-4172.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4N-4172.

Produktvarianten

Teilenummer
D4N-1172
D4N-1A2H
D4N-1A31
D4N-4220
D4N-422G
D4N-4232
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Detektorteil, Form Größe Hauptkörper Umgebung Stößelform-Modell Rollenhebel, Form, Modell Modell mit Hebel Stabsformtyp Erfüllte Norm Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Schaltwinkel P.T
(Grad)
Maximal Hub T.T
(mm)
Maximal Winkel T.T
(Grad)
Kontaktart Kontaktpunkt, Ausführung Mech. Nutzungsdauer
(10000 mal)
Bewertete Betriebsspannung
(V)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Hebellänge R
(mm)
Detektor-Element Details Bewegung nach OT
(mm)
Betriebsstellung OP
(mm)
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung, OF
(Nm)
Kabelrohr-Größe Anschluss-Spezifikation Details Ausführung Außen-Ø Montagemethode Betriebsrichtung Rollenausführung Kontaktformat

29.47 €

1 7 Arbeitstage Mit Rollenhebel (Drehhebel)Kleine GrößeStandard-Gabelhebel, Schloss[Armhebel] Dichtungsrolle Arm-Hebel für unidirektionale Betätigung-GB (CCC) / UL / TÜV / EN54-9-2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung-1500DC250V / DC125V3131.56419Betätigung in einer Richtung, Rolle Arm-Hebel (vertikale Betätigung)527±0,8-PG13,5-1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserieø12,5×5Montage vorneSprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten)Kunststoffrolle R191NC/1NO

35.00 €

1 7 Arbeitstage Mit Rollenhebel (Drehhebel)Kleine GrößeStandard-Variable Rollenhebel--GB (CCC) / UL / TÜV / EN4.5-18-27-802 Stromkreise mit Doppelunterbrechung-1500DC250V / DC125V3148.282.532-66Variabler Rollenhebel---PG13,5-1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserieø50×8Montage vorneVerzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten)Metallhebel/Gummirolle, Schaumstoffverschluss1NC/1NO

24.90 €

1 7 Arbeitstage StößelausführungKleine GrößeStandard[Oberstößel] Druckstück oben---GB (CCC) / UL / TÜV / EN6.52-6-2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung-1500DC250V / DC125V3131.573.2-Ausführung Druckstück oben (Kunststoff-Rolle)418,2±0,50PG13,5-1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserieø6Montage vorneVerzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten)-1NC/1NO

23.13 €

1 7 Arbeitstage Mit Rollenhebel (Drehhebel)Kleine GrößeStandard-Standard--GB (CCC) / UL / TÜV / EN5-18-27-802 Stromkreise mit Doppelunterbrechung-1500DC250V / DC125V314782.526Rollenhebel---M20-1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserieø17,5×6,8Montage vorneSprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten)Kunststoffhebel/Kunststoffrolle R262NC

28.50 €

1 7 Arbeitstage Mit Rollenhebel (Drehhebel)Kleine GrößeStandard-Variable Rollenhebel--GB (CCC) / UL / TÜV / EN4.5-18-27-802 Stromkreise mit Doppelunterbrechung-1500DC250V / DC125V314582.520-66Variabler Rollenhebel---M20-1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserieø17,5×6,8Montage vorneSprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten)Metallhebel/Kunststoffrolle, Schaumstoffverschluss2NC

27.12 €

1 7 Arbeitstage StößelausführungKleine GrößeStandard[Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück---GB (CCC) / UL / TÜV / EN6.52-6-2 Stromkreise mit Doppelunterbrechung-1500DC250V / DC125V3131.583.6-Ausführung Rollen-Druckstück (Kunststoff-Rolle)428,2±0,8-M20-1 Kabelkanal-Form 2 Kontaktserieø9,5×5Montage vorneSprungkontakt (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten)Kunststoffrollen2NC

Technischer Support