Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSO-0.5
Kapazität(L) | 0.5 | Innen-Ø d1(mm) | 72.3 | Höhe H1(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Volle Höhe H2(mm) | 178 | Öffnungshülse | 3S |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Flasche, die Teilenummer ist PSO-0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSO-0.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften