Kunststoff / Wellengelenk groß Serie MD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MD-20-8
MD-20-10
MD-20-12
MD-25-8
MD-25-10
MD-25-12
MD-25-14
MD-32-10
MD-32-12
MD-32-14
MD-32-16
MD-32-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrung Innendurchmesser B(1)
(Ø)
Wellenbohrung Innendurchmesser B(2)
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

96.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.008823622.8147 × 10-8

96.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.00101023622.8147 × 10-8

96.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.00121223622.8147 × 10-8

102.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105.01 bis 10.008828.5745.6463 × 10-8

102.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105.01 bis 10.00101028.5745.6463 × 10-8

102.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105.01 bis 10.00121228.5745.6463 × 10-8

102.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105.01 bis 10.00141428.5745.6463 × 10-8

82.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1010.01 bis 20.00101036.58610.71339 × 10-8

82.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1010.01 bis 20.00121236.58610.71339 × 10-8

82.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1010.01 bis 20.00141436.58610.71339 × 10-8

82.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1010.01 bis 20.00161636.58610.71339 × 10-8

82.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1010.01 bis 20.00202036.58610.71339 × 10-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz Grundwerkstoff Spezielle legiertes Acetalharz
Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder Zulässiger Winkelversatz(deg) 40 Wellen-Befestigungsmethode (END1-Seite) Federstift
Wellen-Befestigungsmethode (END2-Seite) Federstift

Technischer Support