Oldham-Kupplungen / MJ Serie / 1 Scheibe: POM, Nylon, PEEK / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium, Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MJ-6-2X2
MJ-6-2X3
MJ-6-3X3
MJ-6-T
MJ-6-T-SA
MJ-9-3X3
MJ-9-3X4
MJ-9-3X5
MJ-9-4X4
MJ-9-4X5
MJ-9-5X5
MJ-9-T
MJ-9-T-SA
MJ-13-3X3
MJ-13-3X4
MJ-13-3X5
MJ-13-3X6
MJ-13-4X4
MJ-13-4X5
MJ-13-4X6
MJ-13-5X5
MJ-13-5X6
MJ-13-6X6
MJ-13-T
MJ-13-T-SA
MJ-19-4X4
MJ-19-4X5
MJ-19-4X6
MJ-19-4X7
MJ-19-4X8
MJ-19-5X5
MJ-19-5X6
MJ-19-5X7
MJ-19-5X8
MJ-19-6X6
MJ-19-6X7
MJ-19-7X7
MJ-19-7X8
MJ-19-8X8
MJ-19-T
MJ-19-T-A
MJ-19-T-AJ
MJ-19-T-PEEK
MJ-19-T-SA
MJ-25-6X6
MJ-25-6X7
MJ-25-6X8
MJ-25-6X9
MJ-25-6X10
MJ-25-6X11
MJ-25-6X12
MJ-25-7X7
MJ-25-7X8
MJ-25-7X9
MJ-25-7X10
MJ-25-7X11
MJ-25-7X12
MJ-25-8X8
MJ-25-8X9
MJ-25-8X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz [D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Betriebstemperaturbereich
(°C)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Spezifikationen

62.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz22Automatenmessing0.05 bis 1.006.412.70.060.41 bis 1.00.81Polyacetal-6 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

43.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Winkelfehlstellung / Radialversatz23Automatenmessing0.05 bis 1.006.412.70.060.41 bis 1.00.81Polyacetal-6 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

62.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz33Automatenmessing0.05 bis 1.006.412.70.060.41 bis 1.00.81Polyacetal-6 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

18.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA--Automatenmessing-6.45.1--0.81Polyacetal--Einzelne Drehmomentscheibe

18.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA--Automatenmessing-6.45.1--0.81Nylon--Einzelne Drehmomentscheibe

57.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz33Automatenmessing0.05 bis 1.009.512.70.211.1 bis 3.01.31Polyacetal-18 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

62.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz34Automatenmessing0.05 bis 1.009.512.70.211.1 bis 3.01.31Polyacetal-18 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

62.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz35Automatenmessing0.05 bis 1.009.512.70.211.1 bis 3.01.31Polyacetal-18 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

57.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz44Automatenmessing0.05 bis 1.009.512.70.211.1 bis 3.01.31Polyacetal-18 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

41.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Winkelfehlstellung / Radialversatz45Automatenmessing0.05 bis 1.009.512.70.211.1 bis 3.01.31Polyacetal-18 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

57.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz55Automatenmessing0.05 bis 1.009.512.70.211.1 bis 3.01.31Polyacetal-18 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

18.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA--Automatenmessing-9.55.1--1.31Polyacetal--Einzelne Drehmomentscheibe

18.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA--Automatenmessing-9.55.1--1.31Nylon--Einzelne Drehmomentscheibe

60.89 €

1 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz33Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

63.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz34Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

63.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz35Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

63.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz36Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

60.89 €

1 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz44Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

63.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz45Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

63.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz46Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

60.89 €

1 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz55Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

63.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz56Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

40.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Winkelfehlstellung / Radialversatz66Automatenmessing0.05 bis 1.0012.715.90.51.1 bis 3.01.61Polyacetal-26 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

19.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA--Automatenmessing-12.77.3--1.61Polyacetal--Einzelne Drehmomentscheibe

19.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA--Automatenmessing-12.77.3--1.61Nylon--Einzelne Drehmomentscheibe

44.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Winkelfehlstellung / Radialversatz44[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

66.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz45[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

66.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz46[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

66.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz47[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

66.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz48[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

44.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Winkelfehlstellung / Radialversatz55[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

66.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz56[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

66.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz57[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

66.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz58[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

64.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz66[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

66.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz67[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

64.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz77[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

66.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz78[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

64.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz88[Aluminium] Aluminiumlegierung1.01 bis 3.0019.1221.71.1 bis 3.02.41Polyacetal-67 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

19.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA--[Aluminium] Aluminiumlegierung-19.19.4--2.41Polyacetal--Einzelne Drehmomentscheibe

119.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA8-[Aluminium] Aluminiumlegierung-19.19.4--2.41[Sonstige] Aluminiumlegierung Schmierung Beschichtung--Einzelne Drehmomentscheibe

115.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA8-[Aluminium] Aluminiumlegierung-19.19.4----[Sonstige] Aluminiumlegierung Harzbeschichtung--Einzelne Drehmomentscheibe

152.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA--[Aluminium] Aluminiumlegierung-19.19.4----PEEK~280-Einzelne Drehmomentscheibe

19.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10NA--[Aluminium] Aluminiumlegierung-19.19.4--2.41Nylon--Einzelne Drehmomentscheibe

80.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz66[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz67[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz68[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz69[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz610[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz611[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz612[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

80.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz77[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz78[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz79[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz710[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz711[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz712[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

80.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz88[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz89[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

82.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz810[Aluminium] Aluminiumlegierung3.01 bis 5.0025.428.441.1 bis 3.031Polyacetal-252 × 10-8Gewindestift-Verriegelung

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Oldham-Ausführung Eigenschaften Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber

Technischer Support