Silent-Block / K1000 / Glockenform / Bodenplatte / Glockenform

Silent-Block / K1000 / Glockenform / Bodenplatte / Glockenform
■ Nearly equal spring constants in three directions. ■ The rubber section is covered with metal, the product is free from oil leaks and effects of direct sunlight. ■ Can be used for any application as vibration-proof rubber for general industrial machines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1030
K1040
K1050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Last (komprimiert)
(N)
L
(mm)
Verbindungsschraube d Federkonstante (komprimiert): Kc
(N/mm)

25.60 €

1 5 Arbeitstage 120030M10390

42.06 €

1 7 Arbeitstage 220040M12440

65.20 €

1 17 Arbeitstage 345050M16440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Montage Schraube mit Innengewinde, Platte Ausführung - Kautschukdämpfer Sonstige Farbe Schwarz

Technischer Support