Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XGL2-25C-7-BT-12-BT
Teilenummer
|
---|
XGL2-25C-7-BT-12-BT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,8 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Mit Schwingungsdämpfer | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. | Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 | Werkstoff - Puffer | FKM | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::120 |
Struktur | Nabenklemmung |
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzgelenk-Kupplungen / XGT2, XGL2, XGS2 / Klauenring: FKM, HNBR / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist XGL2-25C-7-BT-12-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XGL2-25C-7-BT-12-BT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XGL2-15C-4-BT-4-BT |
XGL2-15C-4-BT-5-BT |
XGL2-15C-4-BT-6-BT |
XGL2-25C-7-BT-7-BT |
XGL2-25C-7-BT-8-BT |
XGL2-25C-7-BT-9-BT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,6 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
124.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,6 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
124.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0,2 | 3,6 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
128.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,8 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
128.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,8 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
128.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0,2 | 3,8 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |