Hersteller-Teilenummer: LHS5L
Marke: IKO
Preis: 10.60 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Anschlussschraube M: [M5] M5X0.8
Anschlussgewinde, Richtung: Left Screw
Führungsbuchse, Werkstoff: -
Static load capacity Cs: 2080 N
Allowable Incline Angle α: 15 deg
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LHS5L
Teilenummer
|
---|
LHS5L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussschraube M | Anschlussgewinde, Richtung | Führungsbuchse, Werkstoff | Static load capacity Cs (N) | Allowable Incline Angle α (deg) | Schmierung | Dust Cover | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [M5] M5X0.8 | Left Screw | - | 2080 | 15 | [Schmierung] Ölversorgung (Fett ungefüllt) | NA |
Loading...
Ausführung | Rod End Bearing | Gelenkkopf, Ausführung | Winkelstück | Werkstoff Grundkörper | Spezial-Zinkdruckgusslegierung |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Form | Female Thread | Kugelmaterial | Stahl | Maximum allowable temperature(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für L-Kugel, die Teilenummer ist LHS5L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LHS5L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Führungsbuchse, Werkstoff
Ausführung
Anschlussschraube M
Anschlussgewinde, Richtung
Allowable Incline Angle α(deg)
Schmierung
Dust Cover
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LHS14 |
LHS14L |
LHS16 |
LHS6L |
LHS8L |
LHSA10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anschlussschraube M | Anschlussgewinde, Richtung | Führungsbuchse, Werkstoff | Static load capacity Cs (N) | Allowable Incline Angle α (deg) | Schmierung | Dust Cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [M14] M14X2 | Right Screw | - | 14600 | 20 | [Schmierung] Ölversorgung (Fett ungefüllt) | NA | ||
22.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [M14] M14X2 | Left Screw | - | 14600 | 20 | [Schmierung] Ölversorgung (Fett ungefüllt) | NA | ||
26.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [M16] M16X2 | Right Screw | - | 19500 | 20 | [Schmierung] Ölversorgung (Fett ungefüllt) | NA | ||
10.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [M6] M6X1 | Left Screw | - | 3290 | 17 | [Schmierung] Ölversorgung (Fett ungefüllt) | NA | ||
12.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [M8] M8X1.25 | Left Screw | - | 4900 | 18 | [Schmierung] Ölversorgung (Fett ungefüllt) | NA | ||
12.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [M10] M10X1.25 | Right Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Kupferlegierung | 7400 | 19 | [Schmierung] Ölversorgung (Fettgefüllt) | NA |