Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | I.D. d (mm) | Outer diameter F (mm) | Width B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17.462 | 23.812 | 25.78 | ||
6.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19.05 | 25.4 | 13.08 | ||
12.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25.4 | 31.75 | 32.13 | ||
14.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 31.75 | 38.1 | 25.78 | ||
19.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 44.45 | 38.48 | ||
7.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 19.05 | 22.60 | ||
8.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14.288 | 20.638 | 25.78 | ||
5.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 10.5 | ||
5.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | 12.5 | ||
5.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 12.5 | ||
5.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 12.5 | ||
6.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 15.5 | ||
5.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 16.5 | ||
6.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 20.5 | ||
6.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20.5 | ||
7.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 25.5 | ||
5.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 12.5 | ||
5.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 12.5 | ||
6.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 17 | 15.5 | ||
5.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 16.5 | ||
6.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 16.5 | ||
6.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 20.5 | ||
6.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 17 | 20.5 | ||
7.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 22.5 | ||
7.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 22.5 | ||
8.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 17 | 25.5 | ||
5.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 12.5 | ||
5.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 13.5 | ||
5.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 15.5 | ||
6.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 15.5 | ||
5.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 16.5 | ||
6.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 19 | 16.5 | ||
6.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 17.5 | ||
6.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 19.5 | ||
7.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 20.5 | ||
6.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 19 | 20.5 | ||
7.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 20.5 | ||
8.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 25.5 | ||
8.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 25.5 | ||
9.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30.5 | ||
6.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 10.5 | ||
6.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 15.5 | ||
6.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 20 | 16.5 | ||
6.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 21 | 16.5 | ||
6.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 16.5 | ||
7.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 20 | 20.5 | ||
6.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 21 | 20.5 | ||
7.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 20.5 | ||
8.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 25.5 | ||
9.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 20 | 30.5 | ||
9.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 30.5 | ||
6.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 10.5 | ||
6.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 15.5 | ||
6.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 24 | 16.5 | ||
7.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 24 | 20.5 | ||
7.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 20.5 | ||
8.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 25.5 | ||
8.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 26.5 | ||
9.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 24 | 28.5 | ||
10.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 30.5 |
Loading...
Inner ring material | Steel | the Number of Oil Holes of Inner Wheel(piece) | 0 | Format of Bearing Ring | Inner Ring |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
I.D. d(mm)
Outer diameter F(mm)
Width B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften