Rohr, Messing

Rohr, Messing
  • Mengenrabatt
Small-diameter Pipe (ø2 to ø10), Length: 395 mm and 995 mm available.

[Features]
· Colored notches on both sides of material show external shape dimensions.
· 2 mm & 7 mm: Red.
· 3 mm & 8 mm: Light Green.
· 4 mm & 9 mm: White.
· 5 mm & 10 mm Blue.
· 2 mm & 7 mm Yellow

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP395-3
BP395-5
BP995-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Außendurchmesser
(φ)

2.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3953

3.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3955

5.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9955

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Messing Heimerker, Rohmaterial arten Rohr
Dicke(mm) 0.5 Spezifikationen Rundes Rohr

Technischer Support