Einschraub-Reduzierstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304-SRC10X08
304-SRC15X08
304-SRC15X10
304-SRC20X10
304-SRC20X15
304-SRC32X25
S25C-GALV-OBSRC08X06
S25C-GALV-OBSRC10X08
S25C-GALV-OBSRC15X10
S25C-GALV-OBSRC20X15
S25C-GALV-OBSRC25X20
S25C-GALV-SRC20X15
S25C-GALV-SRC25X15
S25C-GALV-SRC25X20
S25C-GALV-SRC32X20
S25C-GALV-SRC32X25
S25C-GALV-SRC40X32
S25C-OBSRC08X06
S25C-OBSRC10X08
S25C-OBSRC15X10
S25C-OBSRC20X15
S25C-OBSRC25X20
S25C-OBSRC32X25
S25C-OBSRC40X32
S25C-OBSRC50X40
SRC-8X6A-SCH80
SRC-10X8A-SCH80
SRC-15X8A-SCH80
SRC-15X10A-SCH80
SRC-20X10A-SCH80
SRC-20X15A-SCH80
SRC-25X15A-SCH80
SRC-25X20A-SCH80
SRC-32X20A-SCH80
SRC-32X25A-SCH80
SRC-40X20A-SCH80
SRC-40X25A-SCH80
SRC-50X25A-SCH80
SRC-50X40A-SCH80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Maß B
(mm)
Spezifikationen Maß L
(mm)
Farbe

13.34 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)1/4B (8A)25NA33NA

18.71 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)32NA37NA

18.71 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)3/8B (10A)32NA37NA

26.47 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)38NA42NA

26.47 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)1/2B (15A)38NA42NA

66.98 €

1 15 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)1B (25A)55NA52NA

7.87 €

1 22 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/4B (8A)1/8B (6A)22Sechskantmuffen mit Band25Weiß

6.34 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/8B (10A)1/4B (8A)28Sechskantmuffen mit Band28Weiß

7.55 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2B (15A)3/8B (10A)32Sechskantmuffen mit Band32Weiß

10.71 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)1/2B (15A)38Sechskantmuffen mit Band38Weiß

22.08 €

1 22 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)3/4B (20A)46Sechskantmuffen mit Band45Weiß

11.39 €

1 7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)1/2B (15A)38NA38Weiß

17.15 €

1 7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)1/2B (15A)46NA45Weiß

17.15 €

1 7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)3/4B (20A)46NA45Weiß

27.08 €

1 7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)3/4B (20A)58NA50Weiß

27.08 €

1 7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)1B (25A)58NA50Weiß

49.69 €

1 22 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)63NA55Weiß

5.07 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/4B (8A)1/8B (6A)22Sechskantmuffen mit Band25NA

5.79 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/8B (10A)1/4B (8A)28Sechskantmuffen mit Band28NA

8.19 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2B (15A)3/8B (10A)32Sechskantmuffen mit Band32NA

12.57 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)1/2B (15A)38Sechskantmuffen mit Band38NA

14.60 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)3/4B (20A)46Sechskantmuffen mit Band45NA

26.28 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)1B (25A)58Sechskantmuffen mit Band50NA

27.61 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)63Sechskantmuffen mit Band55NA

58.42 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2B (50A)1 1/2B (40A)76Sechskantmuffen mit Band60NA

4.45 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/4B (8A)1/8B (6A)22NA25NA

5.48 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/8B (10A)1/4B (8A)28NA28NA

6.96 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2B (15A)1/4B (8A)32NA32NA

6.96 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2B (15A)3/8B (10A)32NA32NA

10.33 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)3/8B (10A)38NA38NA

10.33 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)1/2B (15A)38NA38NA

15.69 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)1/2B (15A)46NA45NA

15.69 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)3/4B (20A)46NA45NA

26.24 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)3/4B (20A)58NA50NA

26.24 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)1B (25A)58NA50NA

34.53 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/2B (40A)3/4B (20A)63NA55NA

34.53 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/2B (40A)1B (25A)63NA55NA

50.70 €

1 15 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2B (50A)1B (25A)76NA60NA

50.72 €

1 8 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2B (50A)1 1/2B (40A)76NA60NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Stutzen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen
Oberflächenbehandlung NA Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support