Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRN-8X6A |
SRN-10X8A |
SRN-15X8A |
SRN-15X10A |
SRN-20X10A |
SRN-20X15A |
SRN-25X15A |
SRN-25X20A |
SRN-32X25A |
SRN-40X25A |
SRN-40X32A |
SRN-50X32A |
SRN-50X40A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 17 | ||
3.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 19 | ||
4.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 23 | ||
4.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 23 | ||
8.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 29 | ||
8.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 29 | ||
10.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 35 | ||
10.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 35 | ||
20.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 46 | ||
27.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 50 | ||
27.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 50 | ||
37.32 € | 1 | 15 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 63 | ||
37.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 63 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Doppelnippel |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.1158 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R |
Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften