Fittings für sanitärtaugliche Rohre - 90°-Winkelstück Lang - Standard 3A

Fittings für sanitärtaugliche Rohre - 90°-Winkelstück Lang - Standard 3A
Parts manufactured by MISUMI-VONA are carefully selected based on customer demands from products made by rapidly-growing Asian manufacturers. Customers can select parts for use in a variety of scenarios. CSE is a Taiwanese company expanding towards a global presence, offering manufacturing of proprietary products, OEM, ODM, exporting, and more. The company has obtained ISO 9001:2008 certification, and is remaining true to its commitment to offer high-quality products with its recently-acquired ISO 9002 certification.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L2SA-25

Teilenummer
L2SA-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.79 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform 90° Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) Geschweißte Ausführung
Nennbereich Außen-Ø D 2.5S~4.5S Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nenn-Außen-Ø D(Ø) 63.5
Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen- und Außenfläche poliert Ausführungsnorm 3A-Norm
Passender Nenn-Ø (Zoll) 2 1/2

Sie befinden sich auf der Seite für Fittings für sanitärtaugliche Rohre - 90°-Winkelstück Lang - Standard 3A, die Teilenummer ist L2SA-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L2SA-25.

Technischer Support