Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HZ-5/16 |
HZ-M6 |
HZ-M8 |
HZ-M12 |
HZA-3/8 |
HZA-5/16 |
HZA-M8 |
HZA-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griffoberfläche | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge (mm) | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | Spezialschrauben erforderlich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | 19 Arbeitstage | Verchromte Beschichtung | - | 63 | 19 | 64 | 5/16" | ||
51.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | Verchromte Beschichtung | M6 | 54 | 16 | 46 | - | ||
10.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | Verchromte Beschichtung | M8 | 72 | 19 | 64 | - | ||
10.80 € | 1 | 19 Arbeitstage | Verchromte Beschichtung | M12 | 97 | 29 | 85 | - | ||
8.35 € | 1 | 19 Arbeitstage | Sandgestrahlt | - | 73 | 23 | 75 | 3/8" | ||
7.59 € | 1 | 19 Arbeitstage | Sandgestrahlt | - | 63 | 19 | 64 | 5/16" | ||
8.10 € | 1 | 19 Arbeitstage | Sandgestrahlt | M8 | 72 | 19 | 64 | - | ||
8.35 € | 1 | 19 Arbeitstage | Sandgestrahlt | M10 | 85 | 23 | 75 | - |
Loading...
Ausführung | Drehbare Form | Form | Gekröpft | Griffmaterial | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Montagebereich | Stahl | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Verchromte Beschichtung | Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffoberfläche
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge(mm)
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Spezialschrauben erforderlich
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften