Griff "Serie HA", plattiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HA-150B

Teilenummer
HA-150B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.56 €

1 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Massiv Außendurchmesser des Griffs(Ø) 150 Griff, Material Zinkguss
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundes Loch (Durchgangsbohrung) Handgriff No (mit Montagebohrung für Griff) Griff, Oberfläche Verchromte Beschichtung
Dicke des Griffs(mm) 50 Außen-Ø der Welle(mm) 44 Rundes Loch Durchmesser(mm) 8
Befestigungsschraube, Planfläche NA Farbe Schwarz/Weiß Zwei-Ton

Technischer Support