Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-12147
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Spannkraft (MAX.)(N) | 2270 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | 5/16 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + NBR | Kategorie | Grundkörper |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Spitzenschraube, Ausführung | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, massiver Armlang (gerade Basis) GH-12147, die Teilenummer ist GH-12147.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-12147.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften