Zylinderschrauben / PPSC / Innensechskant / PPS【100 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / PPSC / Innensechskant / PPS

Konfigurierbar in [Länge] 15 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von LINKUPON sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in der Größe 4. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PPSC-M4-15

Teilenummer
PPSC-M4-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 15
Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Montagebohrung, Form Innensechskant
Abstand(mm) 0.7 Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PPS

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben / PPSC / Innensechskant / PPS, die Teilenummer ist PPSC-M4-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPSC-M4-15.

Technischer Support