Reduzierstücke / rostfreier Stahl / Winkelstück / RL A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304RL-8X6
304RL-10X8
304RL-15X8
304RL-15X10
304RL-20X10
304RL-20X15
304RL-25X15
304RL-25X20
304RL-32X20
304RL-32X25
304RL-40X25
304RL-40X32
304RL-50X25
304RL-50X32
304RL-50X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

8.54 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)

8.64 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)

9.57 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)

9.63 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)

14.83 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)

14.81 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

20.70 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

20.87 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

30.05 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

30.28 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

37.94 €

1 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

38.48 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

53.77 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

56.54 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

54.47 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support