Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304TS40-15 |
304TS40-20 |
304TS40-25 |
304TS40-40 |
304TS40-50 |
304TS40-65 |
304TS40-80 |
304TS40-100 |
304TS40-125 |
304TS40-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|
34.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
34.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
34.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
39.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
42.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
80.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
68.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
131.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
199.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
286.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | T-Stück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Nenndicke | SCH40 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften