Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
7.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
8.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
10.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
18.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
18.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
23.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
30.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
27.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3B (80A) | |
45.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 1/2 (90A) | ||
44.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
60.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
92.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | ||
92.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8B (200A) | ||
138.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10B (250A) | ||
150.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12B (300A) |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Norm JIS B 2220/Enoch | Flanschtyp | Flache Flansche (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nenndruck | 5K |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften