Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30410KBLFF-10 |
30410KBLFF-15 |
30410KBLFF-20 |
30410KBLFF-25 |
30410KBLFF-32 |
30410KBLFF-40 |
30410KBLFF-50 |
30410KBLFF-65 |
30410KBLFF-80 |
30410KBLFF-90 |
30410KBLFF-100 |
30410KBLFF-125 |
30410KBLFF-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|
14.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
14.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
18.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
27.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
39.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
39.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
45.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
66.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
71.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
93.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3 1/2 (90A) | ||
92.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
117.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
150.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Norm JIS B 2220/Enoch | Flanschtyp | Blindflansch (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nenndruck | 10K |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften