Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|
25.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
25.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
31.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
48.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
62.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
62.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
71.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
9.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
94.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
114.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
122.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
170.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | ||
200.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8B (200A) | ||
318.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10B (250A) | ||
340.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12B (300A) |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Norm JIS B 2220/Enoch | Flanschtyp | Flache Flansche (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | Nenndruck | 10K |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften