CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung, Winkelstück mit Innen- / Außengewinde und ungleichem Durchmesser (Winkelstück)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL-6-B
SL-6-W
SL-8-B
SL-8-W
SL-10-B
SL-10-W
SL-15-B
SL-15-C
SL-15-W
SL-20-B
SL-20-C
SL-20-W
SL-25-B
SL-25-C
SL-25-W
SL-32-B
SL-32-C
SL-32-W
SL-40-B
SL-40-C
SL-40-W
SL-50-B
SL-50-C
SL-50-W
SL-65-B
SL-65-W
SL-80-B
SL-80-W
SL-100-B
SL-100-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

4.96 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

4.96 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

4.96 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

4.96 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

4.96 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

4.96 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

4.30 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

11.36 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)WasserKunststoffbeschichtung

5.09 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

4.62 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

12.06 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)WasserKunststoffbeschichtung

5.77 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

7.52 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

16.54 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)WasserKunststoffbeschichtung

7.52 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

11.83 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

23.79 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)WasserKunststoffbeschichtung

11.83 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

15.66 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

29.63 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)WasserKunststoffbeschichtung

13.41 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

22.77 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

39.65 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)WasserKunststoffbeschichtung

22.77 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

49.14 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

49.14 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

77.14 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

66.11 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

101.20 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlNA

101.20 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)Wasser / Luft / Gas / ÖlVerzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Winkelstück mit einseitiger Muffe Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support