CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung - Stutzen mit Innen- / Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XS-10-W

Teilenummer
XS-10-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.97 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffen mit Innen- und Außengewinde Werkstoff Gusseisen
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/8B (10A) Gewinde-Nenn-Ø M2 3/8B (10A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung - Stutzen mit Innen- / Außengewinde, die Teilenummer ist XS-10-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XS-10-W.

Technischer Support