Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OZ-C-SUS-2
Teilenummer
|
---|
OZ-C-SUS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß F (mm) | Maß G (mm) | Maß H (mm) | Maß I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50A | 1.76 | 201 | 96 | 64 | 44 | 50 | 129 | 53 |
Loading...
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Hebelkupplung - Schlauchschaft-Kupplung OZ-C, die Teilenummer ist OZ-C-SUS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OZ-C-SUS-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß F(mm)
Maß G(mm)
Maß H(mm)
Maß I(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OZ-C-SUS-1 |
OZ-C-SUS-11/2 |
OZ-C-SUS-11/4 |
OZ-C-SUS-21/2 |
OZ-C-SUS-3 |
OZ-C-SUS-3/4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß F (mm) | Maß G (mm) | Maß H (mm) | Maß I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25A | 1.76 | 139 | 61 | 37 | 19 | 25 | 99 | 27 | ||
135.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40A | 1.76 | 191 | 86 | 54 | 31 | 38 | 113 | 41 | ||
129.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32A | 1.76 | 183 | 78 | 46 | 26 | 32 | 109 | 34 | ||
171.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65A | 1.57 | 213 | 108 | 76 | 56 | 63 | 142 | 67 | ||
281.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80A | 1.37 | 267 | 138 | 92 | 68 | 75 | 161 | 79 | ||
91.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20A | 1.76 | 116 | 52 | 32 | 13 | 19 | 83 | 21 |