Edelstahl-Hebelkupplung - Staubschutzstecker OZ-DP (Teilenummern)

Edelstahl-Hebelkupplung - Staubschutzstecker OZ-DP
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel lever coupling dust plug OZ-DP manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: stainless steel
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZ-DP-SUS-1
OZ-DP-SUS-2
OZ-DP-SUS-3
OZ-DP-SUS-3/4
OZ-DP-SUS-4
OZ-DP-SUS-6
OZ-DP-SUS-11/2
OZ-DP-SUS-11/4
OZ-DP-SUS-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Nenninnen-Ø Schlauch
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Maß D
(mm)
Maß E1
(mm)
Maß H
(mm)

54.23 €

1 8 Arbeitstage 25A1.76372444

85.87 €

1 8 Arbeitstage 50A1.76634563

110.70 €

1 8 Arbeitstage 80A1.37927268

46.09 €

1 8 Arbeitstage 20A1.76322134

165.88 €

1 8 Arbeitstage 100A1.081209772

329.96 €

1 8 Arbeitstage 150A0.6917615095

71.44 €

1 8 Arbeitstage 40A1.765336956

61.66 €

1 8 Arbeitstage 32A1.76452852

128.15 €

1 8 Arbeitstage 65A1.57765665

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support