Edelstahl-Hebelkupplung - Staubschutzkappe OZ-DC

Edelstahl-Hebelkupplung - Staubschutzkappe OZ-DC
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel lever coupling dust cap OZ-DC manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: stainless steel
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZ-DC-SUS-1
OZ-DC-SUS-2
OZ-DC-SUS-3
OZ-DC-SUS-3/4
OZ-DC-SUS-4
OZ-DC-SUS-6
OZ-DC-SUS-11/2
OZ-DC-SUS-11/4
OZ-DC-SUS-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Nenninnen-Ø Schlauch
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß H
(mm)

87.07 €

1 8 Arbeitstage 25A1.76139613751

102.23 €

1 8 Arbeitstage 50A1.76201696465

153.79 €

1 8 Arbeitstage 80A1.372671389279

76.38 €

1 8 Arbeitstage 20A1.76116523242

204.27 €

1 8 Arbeitstage 100A1.0829516712085

479.12 €

1 8 Arbeitstage 150A0.69453258177103

117.24 €

1 8 Arbeitstage 40A1.76191865460

102.05 €

1 8 Arbeitstage 32A1.76183784660

127.41 €

1 8 Arbeitstage 65A1.572131087676

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support