Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OZ-F-AL-1/2 |
OZ-F-AL-2 |
OZ-F-AL-6 |
OZ-F-AL-11/2 |
OZ-F-AL-11/4 |
OZ-F-AL-21/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Schraubengröße M | Maß D (mm) | Maß E1 (mm) | Maß H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15A | 1.76 | 1/2B | 32 | 14 | 62 | ||
25.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50A | 1.76 | 2B | 63 | 46 | 88 | ||
177.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150A | 0.49 | 6B | 176 | 148 | 127 | ||
20.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40A | 1.76 | 1 1/2B | 53 | 36 | 81 | ||
14.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 46 | 28 | 79 | ||
37.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65A | 1.08 | 2 1/2B | 76 | 56 | 99 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Aluminium | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schraubengröße M
Maß D(mm)
Maß E1(mm)
Maß H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften