Aluminium-Hebelkupplung - Kupplung mit Innengewinde OZ-D

Aluminium-Hebelkupplung - Kupplung mit Innengewinde OZ-D
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling female screw type coupler OZ-D manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Connection type: Female screw type
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZ-D-AL-2
OZ-D-AL-6
OZ-D-AL-11/4
OZ-D-AL-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Nenninnen-Ø Schlauch
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Schraubengröße M Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß F
(mm)
Maß H
(mm)

32.63 €

1 8 Arbeitstage 50A1.762B20196645078

214.23 €

1 8 Arbeitstage 150A0.496B453258177140115

24.96 €

1 8 Arbeitstage 32A1.761 1/4B18378463368

63.07 €

1 8 Arbeitstage 65A1.082 1/2B214109776084

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Aluminium Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support