Aluminium-Hebelkupplung - Staubschutzkappe OZ-DC

Aluminium-Hebelkupplung - Staubschutzkappe OZ-DC
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling dust cap OZ-DC manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZ-DC-AL-1
OZ-DC-AL-3
OZ-DC-AL-4
OZ-DC-AL-6
OZ-DC-AL-11/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Nenninnen-Ø Schlauch
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß H
(mm)

22.47 €

1 6 Arbeitstage 25A1.76139613753

60.66 €

1 8 Arbeitstage 80A0.882671389279

88.24 €

1 8 Arbeitstage 100A0.6929516712085

199.95 €

1 8 Arbeitstage 150A0.49453258177103

32.07 €

1 6 Arbeitstage 40A1.76191865469

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material Aluminium Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support