Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CNX4-4 |
CNX6-4 |
CNX6-6 |
CNX8-6 |
CNX8-8 |
CNX10-8 |
CNX10-10 |
CNX12-10 |
CNX12-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, ungleicher Ø | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Union with same diameter | Cross A | - | 4 | - | ||
5.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | Union with different diameters | - | Cross B | 6 | 4 | ||
3.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Union with same diameter | Cross A | - | 6 | - | ||
3.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Union with different diameters | - | Cross B | 8 | 6 | ||
3.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Union with same diameter | Cross A | - | 8 | - | ||
5.82 € | 1 | 18 Arbeitstage | Union with different diameters | - | Cross B | 10 | 8 | ||
5.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Union with same diameter | Cross A | - | 10 | - | ||
6.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | Union with different diameters | - | Cross B | 12 | 10 | ||
6.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | Union with same diameter | Cross A | - | 12 | - |
Loading...
Ausführung | Single-Action Coupling | Zulässige Flüssigkeit | For air | Haupteinheits-Material | Standard (PBT) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Dichtungswerkstoff | Standard (NBR) | Betriebstemperatur(°C) | 5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Verschraubung, gleicher Ø
Verschraubung, ungleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften