Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CJ-M8X1.0-F |
CJ-M10X1.25-F |
CJ-M14X1.5-F |
CJ-M20X1.5-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | Schraubenspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | M3~M8 | 0.75 | M8X1,0 | ||
24.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | M10~M18 | 1 | M10X1,25 | ||
34.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | M10~M18 | 1.15 | M14X1,5 | ||
55.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M20~M26 | 2.15 | M20X1,5 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Flanschausführung | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftdruckzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm) | 1~1.75 | Ausführung (Flansch) | Rechteckig | Montagemethode (aktive Seite) | Bohrung |
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Montagemethode (passive Seite) | Flanschverbinder | Gewindebolzenmaterial | Stahl |
[V] Winkelversatz (zul.)(°) | ±5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[U] Fehlstellung (zul.)(mm)
Schraubenspezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften