Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenn-Ø | Passender Rohr-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10~unter 20 | Stahl | Glänzend chromatiert | 13A | 18 | |
1.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | Glänzend chromatiert | 16A | 22 | |
1.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | Glänzend chromatiert | 20A | 26 | |
1.46 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | Glänzend chromatiert | 25A | 32 | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | Glänzend chromatiert | 30A | 38 | |
1.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | Glänzend chromatiert | 40A | 48 | |
2.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60~unter 70 | Stahl | Glänzend chromatiert | 50A | 60 | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | Glänzend chromatiert | 65A | 76 | |
4.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | Stahl | Glänzend chromatiert | 75A | 89 | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | Glänzend chromatiert | 100A | 114 | |
13.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | Glänzend chromatiert | 125A | 140 | ||
14.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | Glänzend chromatiert | 150A | 165 | ||
35.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200~unter 300 | Stahl | Glänzend chromatiert | 200A | 216 | ||
45.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200~unter 300 | Stahl | Glänzend chromatiert | 250A | 267 | ||
4.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10~unter 20 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 13A | 18 | |
4.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 16A | 22 | ||
4.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 20A | 26 | ||
4.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 25A | 32 | ||
5.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 30A | 38 | ||
5.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 40A | 48 | ||
5.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60~unter 70 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 50A | 60 | ||
15.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70~unter 80 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 65A | 76 | ||
16.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 75A | 89 | ||
18.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 100A | 114 | ||
31.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 125A | 140 | ||
34.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 150A | 165 | ||
52.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200~unter 300 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 200A | 216 | ||
88.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200~unter 300 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 250A | 267 |
Loading...
Ausführung | Senkrechte Schellen | Passende Rohrausführung | PVC-Rohr |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenn-Ø
Passender Rohr-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften