Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenn-Ø A | Maß H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | Glänzend chromatiert | 15 | 120 | ||
14.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | Glänzend chromatiert | 15 | 150 | ||
14.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | Glänzend chromatiert | 20 | 120 | ||
14.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20~unter 30 | Stahl | Glänzend chromatiert | 20 | 150 | ||
14.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | Glänzend chromatiert | 25 | 120 | ||
14.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | Stahl | Glänzend chromatiert | 25 | 150 | ||
14.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | Glänzend chromatiert | 32 | 120 | ||
14.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | Glänzend chromatiert | 32 | 150 | ||
14.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | Glänzend chromatiert | 40 | 120 | ||
14.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | Stahl | Glänzend chromatiert | 40 | 150 | ||
11.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60~unter 70 | Stahl | Glänzend chromatiert | 50 | 120 | ||
15.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60~unter 70 | Stahl | Glänzend chromatiert | 50 | 150 | ||
15.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | Glänzend chromatiert | 65 | 120 | ||
15.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70~unter 80 | Stahl | Glänzend chromatiert | 65 | 150 | ||
15.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80~unter 90 | Stahl | Glänzend chromatiert | 80 | 120 | ||
16.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80~unter 90 | Stahl | Glänzend chromatiert | 80 | 150 | ||
17.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | Glänzend chromatiert | 100 | 120 | ||
18.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Stahl | Glänzend chromatiert | 100 | 150 | ||
48.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20~unter 30 | Edelstahl | NA | 15 | 120 | ||
49.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | Edelstahl | NA | 15 | 150 | ||
48.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20~unter 30 | Edelstahl | NA | 20 | 120 | ||
49.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | Edelstahl | NA | 20 | 150 | ||
48.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30~unter 40 | Edelstahl | NA | 25 | 120 | ||
49.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | Edelstahl | NA | 25 | 150 | ||
49.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40~unter 50 | Edelstahl | NA | 32 | 120 | ||
51.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | Edelstahl | NA | 32 | 150 | ||
49.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40~unter 50 | Edelstahl | NA | 40 | 120 | ||
51.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | Edelstahl | NA | 40 | 150 | ||
51.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60~unter 70 | Edelstahl | NA | 50 | 120 | ||
53.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60~unter 70 | Edelstahl | NA | 50 | 150 | ||
55.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70~unter 80 | Edelstahl | NA | 65 | 120 | ||
57.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70~unter 80 | Edelstahl | NA | 65 | 150 | ||
56.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | Edelstahl | NA | 80 | 120 | ||
58.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80~unter 90 | Edelstahl | NA | 80 | 150 | ||
69.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Edelstahl | NA | 100 | 120 | ||
74.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | Edelstahl | NA | 100 | 150 |
Loading...
Art | Bodenschelle | Passende Rohrausführung | Edelstahlrohr |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenn-Ø A
Maß H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften