Stufen-Schelle LBS Super S KPN Stufen-Schelle

Stufen-Schelle LBS Super S KPN Stufen-Schelle
[Features]
• A fixing bracket for floor drain pipes that permits level adjustment.
• Higher number S models employ Super S.
• All screws can be removed so adjustment over a wide range of levels is feasible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LBS65-150KPN

Teilenummer
LBS65-150KPN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.30 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Bodenschelle Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm) 80~unter 90 Werkstoff Stahl
Passende Rohrausführung Feuerbeständige zweischichtige Rohre Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert Nenn-Ø A 65
Maß H(mm) 150

Sie befinden sich auf der Seite für Stufen-Schelle LBS Super S KPN Stufen-Schelle, die Teilenummer ist LBS65-150KPN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LBS65-150KPN.

Technischer Support