Bänder / 4979874844910 / 1000 mm / NR

Bänder / 4979874844910 / 1000 mm / NR
  • Mengenrabatt
General-purpose, natural rubber (NR) material. Usable for different types of sealing and skidproof / vibration-proof matting.

[Features]
· Natural rubber (NR) material.
· General-purpose rubber.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874844910

Teilenummer
4979874844910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Kautschuk Werkstoff Naturkautschuk (NR) Klebemittel/Band/Klebefolie enthalten oder nicht Ohne Folie
Dicke(mm) 2 Breite oder Außendurchmesser(mm) 50 Länge(mm) 1000
JAN Code 4979874844910 Verpackungsmenge(Stck.) 1 Länge (Detail)(mm) 1000

Sie befinden sich auf der Seite für Bänder / 4979874844910 / 1000 mm / NR, die Teilenummer ist 4979874844910.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874844910.

Technischer Support