Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4979874019615 |
4979874019622 |
4979874019639 |
4979874019646 |
4979874056474 |
4979874056481 |
4979874056498 |
4979874056504 |
4979874871367 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | JAN-Code | Gewindedurchmesser (mm) | Gewindedurchmesser (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4979874019615 | - | W1/4 | ||
1.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4979874019622 | - | W5/16 | ||
1.98 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4979874019639 | - | W3/8 | ||
2.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4979874019646 | - | W1/2 | ||
1.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4979874056474 | M8 | - | ||
1.37 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4979874056481 | M10 | - | ||
1.91 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4979874056498 | M12 | - | ||
3.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4979874056504 | M16 | - | ||
1.14 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4979874871367 | M5 | - |
Loading...
Verpackungsmenge(Stück) | 1 | Werkstoff | Eisen |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
JAN-Code
Gewindedurchmesser(mm)
Gewindedurchmesser(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften